InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónDientes del cucharón107-3350: Punta ancha para cucharón J350
InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónDientes del cucharón107-3350: Punta ancha para cucharón J350
107-3350: Punta ancha para cucharón J350

Punta de acero ancha para cucharón J350 Cat® para suelos con zanjas lisas y materiales de baja abrasión

Marca: Cat

Imágenes del producto
107-3350: Punta ancha para cucharón J350
107-3350: Punta ancha para cucharón J350
107-3350: Punta ancha para cucharón J350
107-3350: Punta ancha para cucharón J350
107-3350: Punta ancha para cucharón J350
107-3350: Punta ancha para cucharón J350

Punta de acero ancha para cucharón J350 Cat® para suelos con zanjas lisas y materiales de baja abrasión

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 107-3350

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño de la punta: J350
Longitud de la punta (mm): 240.0
Rear Width (mm): 0.0
Rear Height (in): 4.409
Series: J Series
Size: J350
Overall Length (mm): 240.0
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 7.008
Overall Length (in): 9.449
Front Width (mm): 178.0
Rear Width (in): 0.0
Shape: Wide
Material: Low Alloy Steel
Rear Height (mm): 112.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 107-3350

CORTADOR DE TRONCOS

227

CUCHARÓN

BUCKET

EXCAVADORA

330-A 320B N 320D L 320B L 322B L 330 L 330-A L 320B LU 325-A L 325-A FM L 325B L 320B 320B LL 320C 330-A L 320D 231D 320D RR 225D 322B 322C 325-A 323D L 322 L 325 L 320D LRR 325B 321D LCR 322-A L 320B FM LL 325C 320B U 321B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido