InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónSegmentos de la cuchilla del cucharón107-3536: Segmento de cuchilla
InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónSegmentos de la cuchilla del cucharón107-3536: Segmento de cuchilla
107-3536: Segmento de cuchilla

Protección del segmento de la cuchilla de 45 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
107-3536: Segmento de cuchilla
107-3536: Segmento de cuchilla
107-3536: Segmento de cuchilla
107-3536: Segmento de cuchilla
107-3536: Segmento de cuchilla

Protección del segmento de la cuchilla de 45 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 107-3536

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor (pulg): 1.772
Longitud (mm): 342.0
Grosor (mm): 45.0
Longitud (pulg): 13.4
Ancho final (mm): 482.5
Depth (in): 18.996
Hole Spacing (in): 3.346
Width (in): 13.465
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 342.0
Position: Center
Spade Angle: 0.0
Hole Quantity: 3
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 482.5
Hole Spacing (mm): 85.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 107-3536

CARGADOR DE RUEDAS

988F II 988G 988H 988F 988K 988 988K XE 988 XE

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido