InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos a granel107-3758: Sello de caucho del posenfriador
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos a granel107-3758: Sello de caucho del posenfriador
107-3758: Sello de caucho del posenfriador

Cat® Sello del posenfriador de caucho flúor de profundidad de la ranura # 8,40 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
107-3758: Sello de caucho del posenfriador
107-3758: Sello de caucho del posenfriador
107-3758: Sello de caucho del posenfriador
107-3758: Sello de caucho del posenfriador
107-3758: Sello de caucho del posenfriador

Cat® Sello del posenfriador de caucho flúor de profundidad de la ranura # 8,40 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 107-3758

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Peso aprox. (kg): 0.19
Peso aprox. (lb): 0.41
Descripción del material: CAUCHO
Altura total (pulg): 5.03
Altura total (mm): 127.7
Longitud total (pulg): 26.38
Longitud total (mm): 670.0
Ancho total (pulg): 0.39
Ancho total (mm): 10.0
Material: Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 107-3758

CARGADOR DE RUEDAS

992G 994F 994D 994H

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B 5130B

CAMIÓN DE OBRAS

3508B

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G

GENERADOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

3508C 3516C 3516B 3508B

AUXILIAR MARINO

3516C 3512B 3508B 3508C 3516B

MÓDULO DE POTENCIA

3516B 3516C PM3516 PP3516 XQC1600 PM3508

GRUPO ELECTRÓGENO

SR5 3508 C27 C32 3516C GEN 3516B GEN 3516C 3516B 3508B

MOTOR MARINO

3512C 3516 3508 3508C 3508B 3516B 3516C

MOTOR - MÁQUINA

3516C

MOTOR DE LOCOMOTORA

3516 3508C 3516C 3516B 3508B

MOTOR INDUSTRIAL

3508B 3516B 3516C

MOTOR - INDUSTRIAL

3516B 3561B LD700E

CAMIÓN

789 793C 777 789C 789D 777C 777B 789B 785C 777D

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3508B 3516 3516B

TRACTOR

776D

TRACTOR DE CADENAS

D11N D11R

MOTOR REMAN

3516B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido