Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores108-3190: Interruptor de temperatura
InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores108-3190: Interruptor de temperatura
108-3190: Interruptor de temperatura

Interruptor de temperatura Cat® que activa las acciones y alertas para mantener condiciones de funcionamiento óptimas y evitar el sobrecalentamiento y los daños.

Marca: Cat

Imágenes del producto
108-3190: Interruptor de temperatura
108-3190: Interruptor de temperatura
108-3190: Interruptor de temperatura
108-3190: Interruptor de temperatura
108-3190: Interruptor de temperatura

Interruptor de temperatura Cat® que activa las acciones y alertas para mantener condiciones de funcionamiento óptimas y evitar el sobrecalentamiento y los daños.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 108-3190

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro (pulg): 1.13
Longitud del cable (mm): 180.0
Tamaño de rosca (pulg): 1/2-14 NPTF
Longitud total (mm): 322.2
Tipo de conector: DT de 3 clavijas
Longitud del cable (pulg): 7.09
Longitud total (pulg): 12.68
Temperatura (°F): -40 A 248
Temperatura (°C): -40 A 120
Diámetro (mm): 28.6
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 108-3190

MOTOR DE GAS

G3412 G3408 G3406

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307-A

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-250C

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB-545 CB-544 CP-663E CS-431C CP-433C CP-433E CS-423E CP-323C CS-323C CB-534C CB-534B CS-433E CS-663E CS-683E CS-433C CB-535B CB-434B CB-434C

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AE40 II AD45 AD40

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250B

GENERADOR

SR4 SR4B SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

3516 3512

GRUPO ELECTRÓGENO

3408C 3508 3412C 3406C 3508C 3516 3512

MOTOR MARINO

3512 3408B 3408C 3508 3412C 3412D 3412 3406B 3406C 3408

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR INDUSTRIAL

3508 3412 3406C 3512 3412C 3516 3408B 3408C

COMPACTADOR NEUMÁTICO

PS-150B

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

CAMIÓN

69D

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406C 3406B 3508 3412 3208 3408B 3408C 3408 3412C 3512 3516 3306B

EXCAVADORA

307

RECUPERADOR DE CAMINOS

RR-250B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido