InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos109-5309: Empaquetadura de la tapa de la válvula de 10,15 mm de espesor
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos109-5309: Empaquetadura de la tapa de la válvula de 10,15 mm de espesor
109-5309: Empaquetadura de la tapa de la válvula de 10,15 mm de espesor

Empaquetadura de tapa de válvula

Marca: Cat

Imágenes del producto
109-5309: Empaquetadura de la tapa de la válvula de 10,15 mm de espesor
109-5309: Empaquetadura de la tapa de la válvula de 10,15 mm de espesor
109-5309: Empaquetadura de la tapa de la válvula de 10,15 mm de espesor
109-5309: Empaquetadura de la tapa de la válvula de 10,15 mm de espesor
109-5309: Empaquetadura de la tapa de la válvula de 10,15 mm de espesor

Empaquetadura de tapa de válvula

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 109-5309

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material de sellado principal: EAM (elastómero acrílico de etileno)
Longitud (mm): 990.6
Longitud total (mm): 908.0
Ancho total (mm): 272.0
Altura (mm): 9.4
Longitud (pulg): 39.0
Altura (pulg): 0.37
Ancho (mm): 406.4
Material: Ethylene acrylic (EAM) Rubber,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 109-5309

TALADORA APILADORA DE CADENAS

TK1051

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600 R1700G R1600G

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

COMPACTADOR DE SUELOS

815F

CARGADOR DE RUEDAS

972G II 966G II

MOTONIVELADORA

163H 160H 140H 16H 143H 14H

MOTOR DE CAMIÓN

3176B C-10 C-12 3176

CAMIÓN DE OBRAS

D10R

TIENDETUBOS

572R II

CHALLENGER

65E 85C MTC855 85E 85D MT845 MTC865 MT835 75D 75C MTC835 75E 95E MT865 75 MTC845 MT855

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814F

CAMIÓN ARTICULADO

725 730

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816F

MOTOR MARINO

3176C 3176B 3196 C-12 C12 C12 MARINE

MOTOR - MÁQUINA

3176C C-12

MOTOR INDUSTRIAL

C-12 C-10 3176C 3176B 3196

CAMIÓN

773F

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

C-12

TREN DE FUERZA MARINO

C12

EXCAVADORA

345B II 345B L 345B II MH 365B II 365B L 345B 365B

EXCAVADORA DE RUEDAS

W345B II

TRACTOR DE CADENAS

D7R SERIES D8R II D7R II

CISTERNA

CPT372 SBF214 SUF557

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido