Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de combustibleInyectores de combustible10R-7672: Inyector de combustible de conducto común Cat® Reman
InicioMotorSistema de combustibleInyectores de combustible10R-7672: Inyector de combustible de conducto común Cat® Reman
10R-7672: Inyector de combustible de conducto común Cat® Reman

El inyector de combustible Cat® Reman suministra combustible de alta presión al cilindro del motor

Marca:

Cat® Reman
La diferenciación de Cat Reman se basa en nuestro compromiso de ofrecer la misma calidad que los productos nuevos. Desde el diseño y la ingeniería hasta el ensamblaje y el control de calidad, nuestros mejores talentos usan técnicas de última generación para crear nuestra línea de más de 8.000 productos Cat Reman, todos respaldados por una garantía de piezas de Caterpillar de 12 meses, igual que las garantías de los productos nuevos†.

† Pueden aplicarse limitaciones. Para conocer todos los detalles sobre la garantía limitada de Caterpillar aplicable, comuníquese con un distribuidor Cat autorizado.

Cat® Reman
Cat Reman
La diferenciación de Cat Reman se basa en nuestro compromiso de ofrecer la misma calidad que los productos nuevos. Desde el diseño y la ingeniería hasta el ensamblaje y el control de calidad, nuestros mejores talentos usan técnicas de última generación para crear nuestra línea de más de 8.000 productos Cat Reman, todos respaldados por una garantía de piezas de Caterpillar de 12 meses, igual que las garantías de los productos nuevos†.
† Pueden aplicarse limitaciones. Para conocer todos los detalles sobre la garantía limitada de Caterpillar aplicable, comuníquese con un distribuidor Cat autorizado.

Imágenes del producto
10R-7672: Inyector de combustible de conducto común Cat® Reman
10R-7672: Inyector de combustible de conducto común Cat® Reman

El inyector de combustible Cat® Reman suministra combustible de alta presión al cilindro del motor

Marca:

Cat® Reman
La diferenciación de Cat Reman se basa en nuestro compromiso de ofrecer la misma calidad que los productos nuevos. Desde el diseño y la ingeniería hasta el ensamblaje y el control de calidad, nuestros mejores talentos usan técnicas de última generación para crear nuestra línea de más de 8.000 productos Cat Reman, todos respaldados por una garantía de piezas de Caterpillar de 12 meses, igual que las garantías de los productos nuevos†.

† Pueden aplicarse limitaciones. Para conocer todos los detalles sobre la garantía limitada de Caterpillar aplicable, comuníquese con un distribuidor Cat autorizado.

Cat® Reman
Cat Reman
La diferenciación de Cat Reman se basa en nuestro compromiso de ofrecer la misma calidad que los productos nuevos. Desde el diseño y la ingeniería hasta el ensamblaje y el control de calidad, nuestros mejores talentos usan técnicas de última generación para crear nuestra línea de más de 8.000 productos Cat Reman, todos respaldados por una garantía de piezas de Caterpillar de 12 meses, igual que las garantías de los productos nuevos†.
† Pueden aplicarse limitaciones. Para conocer todos los detalles sobre la garantía limitada de Caterpillar aplicable, comuníquese con un distribuidor Cat autorizado.

Pieza genuina Cat disponible
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 10R-7672

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 223.52
Altura (mm): 121.9
Longitud (pulg): 8.8
Altura (pulg): 4.8
Ancho (mm): 129.54
Material: Fuel Fluid
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 10R-7672

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1300G II

COMPACTADOR VIBRATORIO

CP-64 CS-56 CS-54 CS-64B CB-54B CS-56B CP-54 CP-56 CB-64 CP-54B CS-76 CS-74 CS-54B CB-54 CB-44B CP-76 CP-74 CS-64 CP-56B

RETROEXCAVADORA CARGADORA

450E 430E

CARGADOR DE RUEDAS

924H 924HZ

GRUPO ELECTRÓGENO

C4.4DE110E C4.4 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3

MOTOR - MÁQUINA

C4.4

MOTOR INDUSTRIAL

C6.6 C4.4

COMPACTADOR NEUMÁTICO

CW-34

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-655D BG655D AP-500E BG600D BG555E AP-555E AP-600D BG500E

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TL1055C TL642C TH407C TH337C TL1255C TL943C

EXCAVADORA DE RUEDAS

M315D M315D2 M322D MH M317D2 M316D M313D M318D MH M322D M318D

TRACTOR DE CADENAS

D6K XL D6K D6K LGP

CISTERNA

SPF343C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido