InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos112-3929: Tornillo de cabeza hexagonal M24x3
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos112-3929: Tornillo de cabeza hexagonal M24x3
112-3929: Tornillo de cabeza hexagonal M24x3

El perno de cabeza hexagonal Cat® es una pieza de tornillería que proporciona conexiones seguras y fiables debido a su cabeza en forma de hexágono

Marca: Cat

Imágenes del producto
112-3929: Tornillo de cabeza hexagonal M24x3
112-3929: Tornillo de cabeza hexagonal M24x3
112-3929: Tornillo de cabeza hexagonal M24x3
112-3929: Tornillo de cabeza hexagonal M24x3
112-3929: Tornillo de cabeza hexagonal M24x3

El perno de cabeza hexagonal Cat® es una pieza de tornillería que proporciona conexiones seguras y fiables debido a su cabeza en forma de hexágono

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 112-3929

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 3.937
Longitud del perno (mm): 100.0
Tipo de perno: Perno De Cabeza Hexagonal
Recubrimiento: Zinc Lamelar
Hex Size (in): 1.42
Grip Length (in): 1.811
Hex Size (mm): 36.0
Longitud de asa (mm): 46.0
Material: Acero,Aleación de zinc,Aleación de acero baja
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 112-3929

TALADORA APILADORA DE CADENAS

532 TK732 1190T 2590 2390 2391 541 TK722 TK721 1290T TK752 TK751 1390 1190 551 552 511 TK711 TK741 2491 2290 522 521

PALA

6040

PALA HIDRÁULICA

6040

PALA DE CABLE ELÉCTRICA

7495 7495 HF

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM800

MEZCLADOR GIRATORIO

RM800

RETROEXCAVADORA CARGADORA

426 F2 442E 434E 422E 424B2 426 432E 424 444E 428E

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

901

MANIPULADOR DE MATERIALES

M325D MH M325D L MH

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330D 329D L 325D L 325C 325D

MOTONIVELADORA

16M 18M3 16M3 16 18 16GC

TIENDETUBOS

PL72

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826K 826

CAMIÓN

795F XQ 795F AC 794 AC

EXCAVADORA

548 325D FM 325B LN 329D LN 325D FM LL 325B L 329D L 325D L 325D MH M325D MH 374D L 336D LN M325D L MH 325C 325D

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM600 RM800

EXCAVADORA DE RUEDAS

M325C MH

TRACTOR DE CADENAS

D8T

Ver más
Piezas relacionadas
317-1117: Tuerca de bloqueo cónica M24 x 3 mm
317-1117: Tuerca de bloqueo cónica M24 x 3 mm

Tuerca de traba

Revise el precio
6V-7676: Contratuerca de rosca M24 x 3
6V-7676: Contratuerca de rosca M24 x 3

Cat® asegura conexiones seguras con contratuercas, lo cual evita que se aflojen y mantiene la estabilidad en varios conjuntos mecánicos

Revise el precio
267-3507: Arandela dura de 12 mm de grosor
267-3507: Arandela dura de 12 mm de grosor

Arandela dura plana Cat® de 12 mm de grosor

Revise el precio
8T-4001: Tuerca hexagonal M24
8T-4001: Tuerca hexagonal M24

Tuerca lisa hexagonal de acero M24 Cat®

Revise el precio
8T-4167: Arandela dura de 4 mm de espesor
8T-4167: Arandela dura de 4 mm de espesor

La arandela dura A Cat® diseñada para tornillería M24 evita que la tornillería se hunda en el material y distribuye la carga de forma más uniforme.

Revise el precio
317-1117
317-1117: Tuerca de bloqueo cónica M24 x 3 mm
Revise el precio
6V-7676
6V-7676: Contratuerca de rosca M24 x 3
Revise el precio
267-3507
267-3507: Arandela dura de 12 mm de grosor
Revise el precio
8T-4001
8T-4001: Tuerca hexagonal M24
Revise el precio
8T-4167
8T-4167: Arandela dura de 4 mm de espesor
Revise el precio
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido