Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesTuercas112-9073: Prisionero soldado de arco extraído (M12 x 1,75)
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesTuercas112-9073: Prisionero soldado de arco extraído (M12 x 1,75)
112-9073: Prisionero soldado de arco extraído (M12 x 1,75)

Prisionero soldado de arco extraído Cat® para tornillería del bastidor trasero

Marca: Cat

Imágenes del producto
112-9073: Prisionero soldado de arco extraído (M12 x 1,75)
112-9073: Prisionero soldado de arco extraído (M12 x 1,75)
112-9073: Prisionero soldado de arco extraído (M12 x 1,75)
112-9073: Prisionero soldado de arco extraído (M12 x 1,75)
112-9073: Prisionero soldado de arco extraído (M12 x 1,75)

Prisionero soldado de arco extraído Cat® para tornillería del bastidor trasero

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 112-9073

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (pulg): 1.3
Longitud (mm): 33.0
Rosca: M12 X 1,75
Peso (kg): 0.03
Peso (lb): 0.06
Material: Coating Fluid,Carbon Steel,Alloy Aluminum
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 112-9073

TALADORA APILADORA DE CADENAS

521B 522B

PALA

6040

REGLÓN DE ASFALTO

SE60 FM SE60 AS2302 SE50 V AS3251C SE60 VT XW SE47 V SE60VT XW AS2302C SE50 VT SE47 FM SE47 VT AS2252C AS3301C SE60 V

PALA HIDRÁULICA

6060 6020B 6020 6040

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

COMPACTADOR DE SUELOS

825G 825G II

CARGADOR DE RUEDAS

980K HLG 972G 972H 950G II 950G 962H 962G 950H 950K 962K 950M 962M 972G II 938G II 980G II 962G II 980H 980G 980K 980M 938G 938F 938H 966H 966G 966G II

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535C 535B 545C 545 525C 525B

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824H 824G 824G II

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826 826K

MÓDULO DE POTENCIA

C32

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT38H IT38G IT38F

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

HA770 TK370 TK380 543 HA870 533

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP500F AP-655D AP1055 AP500 AP-1055F AP-1055E AP655 AP655F BG555E PE636 AP-1000E AP-1000F AP400 AP-555E AP-600D AP555 BG1000E AP455 SE47 AP655F L AP600 AP600F AP555F AP1000

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido