Inicio116-8670: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3126
Inicio116-8670: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3126
116-8670: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3126

Motor completo

Marca: Cat

fallback-image
116-8670: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3126

Motor completo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 116-8670

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 1,295.4
Altura (mm): 914.4
Longitud (pulg): 51.0
Altura (pulg): 36.0
Ancho (mm): 1,041.4
Material: Corrosion Preventative Fluid
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 116-8670

CARGADOR DE RUEDAS

950G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido