Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorFiltros y fluidos del motorFiltros del motorFiltros de aire117-4028: Filtro de aire básico del motor
InicioMotorFiltros y fluidos del motorFiltros del motorFiltros de aire117-4028: Filtro de aire básico del motor
117-4028: Filtro de aire básico del motor

Filtro de aire Cat®, Motores G3306, diseño de elemento de sello radial de descentramiento de 305 mm (12")

Marca: Cat

Imágenes del producto
117-4028: Filtro de aire básico del motor
117-4028: Filtro de aire básico del motor
117-4028: Filtro de aire básico del motor
117-4028: Filtro de aire básico del motor
117-4028: Filtro de aire básico del motor

Filtro de aire Cat®, Motores G3306, diseño de elemento de sello radial de descentramiento de 305 mm (12")

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 117-4028

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero (cuerpo)
Tipo: Filtro De Aire
Longitud total (mm): 429.0
Ancho total (mm): 282.0
Altura total (mm): 559.0
Longitud total (pulg): 16.9
Ancho total (pulg): 11.1
Altura total (pulg): 22.0
Tamaño de rosca (mm): M10x1,5
Diámetro exterior (mm): 305.0
Diámetro exterior (pulg): 12.0
Color estándar: Amarillo Cat
Height (in): 22.012
Outlet Size (in): 4
Height (mm): 559.1
Width (in): 13.161
Length (mm): 428.6
Mounting: Bottom
Width (mm): 334.3
Length (in): 16.874
Outlet Size (mm): 101.6
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 117-4028

MOTOR DE GAS

G3306B G3306

MÓDULO DE POTENCIA

XQG135

GRUPO ELECTRÓGENO

G3306 G3306B

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

G3306B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido