Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorComponentes del motorCulatas de cilindro y componentesComponentes de la culata de cilindro122-8612: Guía: válvula
InicioMotorComponentes del motorCulatas de cilindro y componentesComponentes de la culata de cilindro122-8612: Guía: válvula
122-8612: Guía: válvula

Guía de válvula Cat® (diámetro exterior grande de 0,13 mm)

Marca: Cat

fallback-image
122-8612: Guía: válvula

Guía de válvula Cat® (diámetro exterior grande de 0,13 mm)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 122-8612

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (mm): 16.1
Longitud (mm): 85.0
Descripción del material: Hierro fundido
Diámetro exterior (pulg): 0.63
Longitud (pulg): 3.35
Material: Gray (Flake) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 122-8612

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6250

PALA

6040

PALA HIDRÁULICA

6020B 6018 6015 6015 FS 6040 6030 6040 FS 6030 T4 6030 T2 6015B

CAMIÓN PARA CANTERAS

777E

COMPACTADOR DE SUELOS

825H 825C 825G II

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD30

MOTOTRAÍLLA

631G 657G 657E 657B 637G 627F 657

MOTONIVELADORA

24 24M

CORTADOR GIRATORIO

RC7

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 834G 834H 834K 854 824H 824G 824C 854K 824G II 844H 844K

GENERADOR

SR500 XQP500 SR4 SR5 SR4B

MOTOR DE PETRÓLEO

C-15 C15 C18 C27 C32

TRACTOR DE RUEDAS

633E II 651B 651E 631D 631E 631G 623B 623G 623E 623F 621B 657E 657B 621E 621F 633D 657G 621G 627G 627E 627F 637G 637D 637E

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826G II 836H 836G 836K 826C 826G 826H 826K

GRUPO ELECTRÓGENO

D1250 D550GC D1000 D600 GC C9 C27 C32 D450GC D800 D500GC C32 GEN SET C18 C15 C32 GENSET 3456 3406E

MÓDULO DE POTENCIA

PM3456 C32 C18

MOTOR - MÁQUINA

C27

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM820 PM825 PM822 PM-200 PM-201

MOTOR INDUSTRIAL

C32 C27 C18 3406E 3456 C-15 C-16 C15

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

LD350

CAMIÓN

773G LRC 770G 772G 773G 773F 773G OEM 775G 775F 772G OEM 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 772 770 775G LRC

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406E 3456

EXCAVADORA

374F L 390D 390D L 385C FS 385C L 365C L MH 374D L 385B 385C 365C L 385C L MH 390F L 365C

TRACTOR DE CADENAS

D10 D11 D6T D8T D10T2 D8N D9T D8R II D10N D10R D10T D11R D11T

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R2900G

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-500

CARGADOR DE RUEDAS

986H 990 993 992 980G II 988G 988H 988K 990K 990H 993K 980H 980G 992K

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

C27 C15 C18 C32

CAMIÓN EXPULSOR

740B 740 D400E II

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

385C 365C L 385C L

MOTOR DE CAMIÓN

C-18 C-15 C-16 3406E C16 C15 C18

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E70 CX35-C18I CX31-C15I CX35-P800 C18

TIENDETUBOS

587T 583T PL83 PL87

CAMIÓN DE OBRAS

775 773 777G 777E 773GC D10R

CHALLENGER

MTC855 MTC865 MTC835 MT865 MTC845 MT855 MT845 MT835

CAMIÓN ARTICULADO

740C 740B 740 GC 745C D350E II 740 D400E II 735C 735B 745 735 OEM 735

PALA FRONTAL

385C 5090B

AUXILIAR MARINO

C32

MOTOR DE LOCOMOTORA

C32 C27 C18

MOTOR

C27 INDUSTRIAL

MOTOR MARINO

C18 C15 3406E C140 C32

MOTOR - INDUSTRIAL

C15

PERFORADORAS GIRATORIAS/DE CADENAS

MD6290

TRACTOR

776C

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM800

MOTOR REMAN

3406E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido