Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits generales de servicio y reparación del sistema hidráulico123-2043: Juego de sellos para cilindros hidráulicos
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits generales de servicio y reparación del sistema hidráulico123-2043: Juego de sellos para cilindros hidráulicos
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

005-8593: Sello anular de 52,07 mm de diámetro interior
005-8593: Sello anular de 52,07 mm de diámetro interiorCantidad: 2
6V-8397: Sello anular 90A NBR de 1,78 × 9,27 mm
6V-8397: Sello anular 90A NBR de 1,78 × 9,27 mmCantidad: 6
9T-3382: Empaquetadura de la caja de la bomba de pistones
9T-3382: Empaquetadura de la caja de la bomba de pistonesCantidad: 1
9T-3869: Sello de labio de 72 mm de diámetro de perforación
9T-3869: Sello de labio de 72 mm de diámetro de perforaciónCantidad: 1
4J-5351: Sello anular de 17,12 mm de diámetro interior
4J-5351: Sello anular de 17,12 mm de diámetro interiorCantidad: 2
7J-9108: Sello anular 90A NBR de 1,78 x 15,72 mm
7J-9108: Sello anular 90A NBR de 1,78 x 15,72 mmCantidad: 1
113-0308: Sello anular NBR de 2,5 × 26 mm, 90 A
113-0308: Sello anular NBR de 2,5 × 26 mm, 90 ACantidad: 2
4J-5477: Sello anular 90A NBR de 1,78 × 7,67 mm
4J-5477: Sello anular 90A NBR de 1,78 × 7,67 mmCantidad: 4
4J-8998: Sello anular de 36,09 mm de diámetro interior
4J-8998: Sello anular de 36,09 mm de diámetro interiorCantidad: 2
279-0169: SELLO ANULAR
279-0169: SELLO ANULARCantidad: 1
5M-6509: 66,34 mm de diámetro interior del sello-anillo
5M-6509: 66,34 mm de diámetro interior del sello-anilloCantidad: 1
2H-9247: ANILLO
2H-9247: ANILLOCantidad: 1
6V-8218: Sello anular de 32,99 mm de diámetro interior
6V-8218: Sello anular de 32,99 mm de diámetro interiorCantidad: 2
4M-0189: Sello anular de 104,37 mm de diámetro interior
4M-0189: Sello anular de 104,37 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 14 de 14
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 123-2043

Descripción: Los kits de sellos Cat proporcionan sellos y empaquetaduras de repuesto para reparar o reconstruir equipos de servicio pesado y sistemas de implementos. Atributos:• El kit incluye sellos y empaquetaduras• Proporciona un sellado completo contra fugas y caídas de presiónAplicaciones:Los kits de sellos permiten el servicio de campo en equipos pesados de servicio pesado Cat. Consulte el Manual del Propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

Ver más
Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como 1,3-butadieno, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Especificaciones para el número de pieza 123-2043

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 123-2043

EXCAVADORA

320B S 320B N 320B L 322B L 325B LN 320B LU 322B LN 325B 325B L 320B 320B LL 320B FM LL 322B 320B U 321B

EXCAVADORA DE RUEDAS

M325B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido