InicioCabinasInterior de la cabinaAislamiento de cabina123-8725: Material aislante antisonoro
InicioCabinasInterior de la cabinaAislamiento de cabina123-8725: Material aislante antisonoro
123-8725: Material aislante antisonoro

Material aislante Cat® (insonorización)

Marca: Cat

Imágenes del producto
123-8725: Material aislante antisonoro
123-8725: Material aislante antisonoro
123-8725: Material aislante antisonoro
123-8725: Material aislante antisonoro
123-8725: Material aislante antisonoro

Material aislante Cat® (insonorización)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 123-8725

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura total (mm): 342.9
Longitud total (mm): 1,054.1
Ancho total (mm): 495.3
Longitud total (pulg): 41.5
Descripción del material: Fibra de vidrio
Ancho total (pulg): 19.5
Altura total (pulg): 13.5
Material: Acoustical Insulation
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 123-8725

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844H 854G 844 854K

CARGADOR DE RUEDAS

990H 992K 990 II 994F 992G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido