Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAcoplamientos124-2134: Acoplamiento permanente
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAcoplamientos124-2134: Acoplamiento permanente
124-2134: Acoplamiento permanente

Acoplamiento permanente ORFS Cat: 45 grados, giratorio hembra

Marca: Cat

Imágenes del producto
124-2134: Acoplamiento permanente
124-2134: Acoplamiento permanente
124-2134: Acoplamiento permanente
124-2134: Acoplamiento permanente
124-2134: Acoplamiento permanente

Acoplamiento permanente ORFS Cat: 45 grados, giratorio hembra

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 124-2134

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Conector: Permanente
Material: ACERO
Recubrimiento: Revestimiento De Zinc
Forma: 45 grados
Tipo de conector: GIRATORIO HEMBRA -12 ORFS (O-Ring Face Seal, Sello anular de ranura)
Tamaño de rosca (pulg): 1-3/16-12
Longitud de caída (mm): 21.0
Longitud de caída ("): 0.83
Longitud (mm): 76.0
Longitud (pulg): 2.99
Factor de corte (mm): 51.0
Factor de corte ("): 2.01
Tamaño de manguera recomendado (mm): 12.7
Tamaño de manguera recomendado (pulg): 0.5
Compatible con: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, SAE J100R19, SAE J1402, MANGUERA DE REFRIGERANTE
Tamaño hexagonal (mm): 34.93
Tamaño hexagonal (pulg): 1.38
Tipo de sello: Nbr 6v-9746, Fkm 228-7092
Descripción: Acoplamiento permanente 8MN
Aplicaciones: Acoplamiento permanente para uso con la manguera hidráulica. Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener información adicional.
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 124-2134

TRACTOR DE RUEDAS

637D 637E 631D 631E 633D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido