Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores y componentes124-3109: Codo adaptador de 90 grados
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores y componentes124-3109: Codo adaptador de 90 grados
124-3109: Codo adaptador de 90 grados

Cat® O-Ring Face Sealing to Flat Face 90 degree Elbow Adapter for bucket tilt cylinder lines provides a 90-degree connection for cylinder lines

Marca: Cat

Imágenes del producto
124-3109: Codo adaptador de 90 grados
124-3109: Codo adaptador de 90 grados
124-3109: Codo adaptador de 90 grados
124-3109: Codo adaptador de 90 grados
124-3109: Codo adaptador de 90 grados

Cat® O-Ring Face Sealing to Flat Face 90 degree Elbow Adapter for bucket tilt cylinder lines provides a 90-degree connection for cylinder lines

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 124-3109
Coolant and Urea Compatible Seal: 180-8424 (13/16-16) , 199-9751 (M18 X 1.5)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7090 (13/16-16), 228-7103 (M18 X 1.5)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6V-8398 (13/16-16), 8T-7524 (M18 X 1.5)
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 124-3109

CAMIÓN

795F AC 793F XQ

MOTONIVELADORA

12K 160K 140K 120K

EXCAVADORA

M312 M315 M317F M318F M315F

EXCAVADORA DE RUEDAS

M314F M316C M313C M316F M313D M315C M316D M318F M315D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido