InicioMotorSistema de escapeMúltiples de escape y componentes de múltiples124-3414: Soporte
InicioMotorSistema de escapeMúltiples de escape y componentes de múltiples124-3414: Soporte
124-3414: Soporte

Soporte Cat® (múltiple de combustible)

Marca: Cat

Imágenes del producto
124-3414: Soporte
124-3414: Soporte
124-3414: Soporte
124-3414: Soporte
124-3414: Soporte

Soporte Cat® (múltiple de combustible)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 124-3414

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor (pulg): 0.39
Altura total (mm): 39.2
Longitud total (mm): 166.7
Ancho total (mm): 106.4
Longitud total (pulg): 6.56
Descripción del material: Acero
Grosor (mm): 10.0
Ancho total (pulg): 4.2
Altura total (pulg): 1.54
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 124-3414

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R2900

MOTOR DE PETRÓLEO

C15 C18 C-15

MOTOR

C27 INDUSTRIAL

MOTOR MARINO

3406E

MOTOR - MÁQUINA

C27

MOTOR INDUSTRIAL

C-15 3456 C-16 C15 C18 3406E

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD45B AD55 AD30

PERFORADORAS GIRATORIAS/DE CADENAS

MD6290

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido