Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosPotenciaTransformadores128-0115: Transformador de corriente
Inicio
Sistemas eléctricos y electrónicosPotenciaTransformadores
128-0115: Transformador de corriente
128-0115: Transformador de corriente

Transformador de corriente Cat®, relación de corriente: 3.500:5, clase de medición: 1.2 B0.1; 2.4 B0.2

Marca: Cat

Imágenes del producto
128-0115: Transformador de corriente
128-0115: Transformador de corriente
128-0115: Transformador de corriente
128-0115: Transformador de corriente
128-0115: Transformador de corriente

Transformador de corriente Cat®, relación de corriente: 3.500:5, clase de medición: 1.2 B0.1; 2.4 B0.2

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 128-0115
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 128-0115

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo: Amperaje
Longitud (mm): 164
Ancho (mm): 153
Altura (mm): 29
Rosca: 8-32 (terminales secundarias)
Longitud (pulg): 6.47
Ancho (pulg): 6.03
Altura (pulg): 1.15
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 128-0115

GENERADOR

SR4 SR5 SR4B

PRODUCTOS MARINOS

SR5 3508 C27 3412C G3520 C32 D1500 G3516 C175-20 G3512 C175-16 3406C G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C 3508C C175-16GENSET 3516 3516C G3520E 3306B 3516B 3508B 3512 G3520H 3516E 3512C 3512B 3516 3512 3508 3512C 3512B 3516B

PRODUCTOS DE PETRÓLEO

3516C 3516B 3512C

MOTOR - INDUSTRIAL

3516B 3512B 3512C 3516B 3516C 3512 G3412 G3408C G3408B G3406 G3516C G3512 G3516 G3508 G3304 G3306

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

3516C PM3516 PM3512 XQ2280 PP3516 PMG3516 PM3508 G3520 3512PETROL 3516PETROLEUM 3508 3408B 3408C 3408 G3520 3512 3512B 3508B 3516 3516B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto