Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesOtros componentes de la transmisión128-5596: GRUPO DE EJE
InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesOtros componentes de la transmisión128-5596: GRUPO DE EJE
128-5596: GRUPO DE EJE

Cat® Power Take Off Shaft Group

Marca: Cat

Imágenes del producto
128-5596: GRUPO DE EJE
128-5596: GRUPO DE EJE
128-5596: GRUPO DE EJE
128-5596: GRUPO DE EJE
128-5596: GRUPO DE EJE

Cat® Power Take Off Shaft Group

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 128-5596

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 21.74
Overall Length (mm): 591.0
Outside Diameter (in): 0.855
Overall Length (in): 23.267
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 128-5596

RETROEXCAVADORA CARGADORA

434 430 432 420XE 444F2 427F2 414E 422F 442D 444 430D 442E 434E 422E 434F 440 438C 426C 438D 424B HD 450E 450F 430E 430F 415 416 450 420F2 428F2 424D 416E 424B 428F 428 436C 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 420 416C 428D 416D 428E 428C 432F2 430F2 434F2 420F

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido