InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la niveladoraCuchillas para niveladoras132-1072: Cuchillas dentadas
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la niveladoraCuchillas para niveladoras132-1072: Cuchillas dentadas
132-1072: Cuchillas dentadas

Cuchillas dentadas de 19 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
132-1072: Cuchillas dentadas
132-1072: Cuchillas dentadas
132-1072: Cuchillas dentadas
132-1072: Cuchillas dentadas
132-1072: Cuchillas dentadas

Cuchillas dentadas de 19 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 132-1072

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 1,826.26
Altura (mm): 63.0
Longitud (pulg): 71.9
Altura (pulg): 2.48
Ancho (mm): 203.2
Hole Spacing (in): 6.0
Hole Quantity: 13
Serrated Gap (in): 0.984
Edge Shape: Curved
Serrated Gap (mm): 25.0
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Serrated Tooth (in): 1.417
End Hole Spacing (in): 3.0
End Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 19.0
Overall Length (mm): 1,826.4
Width (in): 8.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 71.906
Serrated Tooth (mm): 36.0
Edge Type: Serrated
Thickness (in): 0.748
Hole Spacing (mm): 152.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 132-1072

MOTONIVELADORA

140M 3 AWD 140 12K 14M 12M 3 12M 2 140M 120M 12M 3 AWD 140K 2 140K 120K 14M-3 14M3 140M 3 120K 2 140M 2 120M 2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido