InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito132-8677: Cojinete
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito132-8677: Cojinete
132-8677: Cojinete

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
132-8677: Cojinete
132-8677: Cojinete
132-8677: Cojinete
132-8677: Cojinete
132-8677: Cojinete

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 132-8677

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Type: STRAIGHT SLEEVE
Muesca interna:
Inside Diameter (mm): 120.0
Inside Diameter (in): 4.74
Outside Diameter (mm): 165.0
Outside Diameter (in): 6.51
Overall Length (mm): 190.0
Overall Length (in): 7.48
Longitud total aproximada: (mm): 190.0
Diámetro interior aproximado (mm): 120.0
Diámetro exterior aproximado (mm): 165.0
Muesca externa:
Orificios cruzados: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 132-8677

CARGADOR DE RUEDAS

990 II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido