InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesAnillos de respaldo136-2445: Anillo de respaldo de 120 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesAnillos de respaldo136-2445: Anillo de respaldo de 120 mm de diámetro interior
136-2445: Anillo de respaldo de 120 mm de diámetro interior

Anillo de respaldo

Marca: Cat

Imágenes del producto
136-2445: Anillo de respaldo de 120 mm de diámetro interior
136-2445: Anillo de respaldo de 120 mm de diámetro interior
136-2445: Anillo de respaldo de 120 mm de diámetro interior
136-2445: Anillo de respaldo de 120 mm de diámetro interior
136-2445: Anillo de respaldo de 120 mm de diámetro interior

Anillo de respaldo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 136-2445

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de sello: Anillo De Respaldo
Material: No especificado
Diámetro interno (mm): 120.0
Ancho de sección transversal (mm): 5.0
Grosor de sección transversal (mm): 1.9
Diámetro interno (pulg): 4.724
Ancho de sección transversal (pulg): 0.197
Grosor de sección transversal (pulg): 0.075
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 136-2445

PALA FRONTAL

385C 5090B

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3295

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

365C L 385C 390F 385C L

EXCAVADORA

390D 390F 374F 345B II 345C L 385C L 365B II 390D L 365C L 390F L 395 MH3295 374 3101 365B L 385C FS 365C L MH 385C L MH 365C 385B 374F L 385C 374D L 345C 365B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido