Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorFiltros y fluidos del motorkits de servicio y reparación de motoreskits generales de servicio y reparación de motores140-7700: Adaptador
InicioMotorFiltros y fluidos del motorkits de servicio y reparación de motoreskits generales de servicio y reparación de motores140-7700: Adaptador
140-7700: Adaptador

Adaptador Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
140-7700: Adaptador
140-7700: Adaptador
140-7700: Adaptador
140-7700: Adaptador
140-7700: Adaptador

Adaptador Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 140-7700

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Weight (kg): 0.57
Weight (lb): 1.26
Altura total (mm): 40.64
Longitud total (mm): 101.6
Ancho total (mm): 101.6
Longitud total (pulg): 4.0
Ancho total (pulg): 4.0
Altura total (pulg): 1.6
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 140-7700

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-431C CS-433E CP-433C CP-433E CS-433C CB-535B CB-534C

RETROEXCAVADORA CARGADORA

436C 416C 426C 428C

MOTOR INDUSTRIAL

3054

COMPACTADOR NEUMÁTICO

PS-300B PS-360B PF-290B PS-200B PF-300B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3054

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH62 TH63 TH103 TH82 TH83

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG-210B BG-225B AP-800C BG-230

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido