Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAbrazaderasAbrazaderas para mangueras141-1667: Abrazadera de Manguera Marina con Camisa de 38,00 mm Mínimo
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaAbrazaderasAbrazaderas para mangueras141-1667: Abrazadera de Manguera Marina con Camisa de 38,00 mm Mínimo
141-1667: Abrazadera de Manguera Marina con Camisa de 38,00 mm Mínimo

Abrazadera Estándar

Marca: Cat

Imágenes del producto
141-1667: Abrazadera de Manguera Marina con Camisa de 38,00 mm Mínimo
141-1667: Abrazadera de Manguera Marina con Camisa de 38,00 mm Mínimo
141-1667: Abrazadera de Manguera Marina con Camisa de 38,00 mm Mínimo
141-1667: Abrazadera de Manguera Marina con Camisa de 38,00 mm Mínimo
141-1667: Abrazadera de Manguera Marina con Camisa de 38,00 mm Mínimo

Abrazadera Estándar

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 141-1667

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro eficaz máximo (mm): 60.0
Diámetro eficaz mínimo (pulg): 1.5
Uso marino:
Ancho de abrazadera (mm): 15.88
Diámetro eficaz máximo (pulg): 2.36
Material: 1E1541E
Ajuste del tornillo mariposa: No
Diámetro eficaz mínimo (mm): 38.0
Revestimiento interno:
Ancho de abrazadera (pulg): 0.63
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 141-1667

PALA

6040

PALA HIDRÁULICA

6020B 6020 6040 6030

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-44 CP-44 CS-433E CP-433E CD-54

RETROEXCAVADORA CARGADORA

414E 442D 430D 442E 416F2 430E 430F 416 420F2 428F2 424D 426 428 424 420 432F2 434 430 432 444F2 426 F2 422F 444 434E 422E 434F 422F2 416E 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 428D 416D 428E 430F2 434F2 420F

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

914G

CARGADOR DE RUEDAS

972K 966K XE 980G II 980H 980G 966K

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535D 545D 555D 525D

GENERADOR

LC20XX

MINICARGADOR

228 226 236 248 246 242 262 252

GRUPO ELECTRÓGENO

C4.4DE110E XQP60 C4.4 C4.4DE55E2 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C4.4DE110E2

MOTOR - MÁQUINA

C4.4

MOTOR INDUSTRIAL

3054E 3054C 3056E C4.4

COMPACTADOR NEUMÁTICO

PS-200B PS-360B PF-300C PS-150C PS-150B PS-300C

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT14G

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

POWER SYS

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-300D

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH330B TH560B TH220B TH360B TH355B TH350B TH580B TH340B TH460B

CARGADOR TODOTERRENO

267 257 287 277 247

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido