Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros de combustible y separadores de agua y combustibleBases del filtro de combustible141-5138: Base del filtro de combustible
InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros de combustible y separadores de agua y combustibleBases del filtro de combustible141-5138: Base del filtro de combustible
141-5138: Base del filtro de combustible

Con la base del filtro de combustible Cat®, se garantiza un suministro de combustible limpio mediante la eliminación de contaminantes y la protección del rendimiento y la longevidad del motor.

Marca: Cat

Imágenes del producto
141-5138: Base del filtro de combustible
141-5138: Base del filtro de combustible
141-5138: Base del filtro de combustible
141-5138: Base del filtro de combustible
141-5138: Base del filtro de combustible

Con la base del filtro de combustible Cat®, se garantiza un suministro de combustible limpio mediante la eliminación de contaminantes y la protección del rendimiento y la longevidad del motor.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 141-5138

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Aluminio
Altura total (pulg): 3.71
Altura total (mm): 94.2
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Alloy Aluminum
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 141-5138

MOTOR DE PETRÓLEO

C7

TRANSPORTADOR

584 584HD

MOTOR INDUSTRIAL

C6.6 C7 3126B

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

573

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3126B

MOTOR DE CAMIÓN

C7 3126B C9 3126E 3126

CISTERNA

SPP101

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido