Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosComponentes de tubos144-7259: Adaptador de brida
InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosComponentes de tubos144-7259: Adaptador de brida
144-7259: Adaptador de brida

Adaptador de brida para transporte de fluidos Cat®, acero, -6 STOR a -16 STOR a brida de 4 pernos

Marca: Cat

Imágenes del producto
144-7259: Adaptador de brida
144-7259: Adaptador de brida
144-7259: Adaptador de brida
144-7259: Adaptador de brida
144-7259: Adaptador de brida

Adaptador de brida para transporte de fluidos Cat®, acero, -6 STOR a -16 STOR a brida de 4 pernos

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 144-7259

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de brida: Adaptador
Tipo de conector: -6 STOR a -16 STOR a brida de 4 pernos
Material: Acero
Rosca: 9/16-18; 1-5/16-12; M12 × 1,75 (4×)
Tamaño del orificio (mm): 14 (4X)
Longitud (mm): 112.0
Ancho (mm): 97.0
Grosor de la brida (mm): 92.0
Distancia entre orificios de brida (mm): 43; 78
Tamaño del orificio (pulg): 0,54 (4X)
Longitud (pulg): 4.4
Ancho (pulg): 3.82
Grosor de la brida ("): 3.62
Distancia entre orificios de brida (pulg): 1,69/3,07
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 144-7259

CAMIÓN DE OBRAS

793 793D

CAMIÓN

793D 793C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido