InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final147-1740: Engranaje planetario de acero de 51,87 mm de diámetro interior
InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final147-1740: Engranaje planetario de acero de 51,87 mm de diámetro interior
147-1740: Engranaje planetario de acero de 51,87 mm de diámetro interior

Engranaje planetario Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
147-1740: Engranaje planetario de acero de 51,87 mm de diámetro interior
147-1740: Engranaje planetario de acero de 51,87 mm de diámetro interior
147-1740: Engranaje planetario de acero de 51,87 mm de diámetro interior
147-1740: Engranaje planetario de acero de 51,87 mm de diámetro interior
147-1740: Engranaje planetario de acero de 51,87 mm de diámetro interior

Engranaje planetario Cat®

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 147-1740

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Acero
Diámetro exterior (mm): 131.69
Diámetro interno (mm): 51.872
Longitud (mm): 50.67
Diámetro exterior (pulg): 5.184
Diámetro interno (pulg): 2.042
Longitud (pulg): 1.994
Diámetro (pulg): 5.2,5.2
Ancho (mm): 51.0
Diámetro (mm): 132.0,132.0
Material: Alloy Steel,Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 147-1740

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1300 R1300G II R1300G

CAMIÓN ARTICULADO

730C2 D300E 730 730C 730 EJECTOR 725 725C2 735 D300E II

TRACTOR DE RUEDAS

613C II 613C

CARGADOR DE RUEDAS

950B/950E 950E

MOTOTRAÍLLA

613G

CAMIÓN EXPULSOR

730C2 EJ 730 730C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido