InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosTuberías147-3248: Tubo de tuberías de aceite del tren de impulsión con 50,8 mm de diámetro exterior del tubo
InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosTuberías147-3248: Tubo de tuberías de aceite del tren de impulsión con 50,8 mm de diámetro exterior del tubo
147-3248: Tubo de tuberías de aceite del tren de impulsión con 50,8 mm de diámetro exterior del tubo

Conjunto de tubo de acero Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
147-3248: Tubo de tuberías de aceite del tren de impulsión con 50,8 mm de diámetro exterior del tubo
147-3248: Tubo de tuberías de aceite del tren de impulsión con 50,8 mm de diámetro exterior del tubo

Conjunto de tubo de acero Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 147-3248

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 1,778.0
Altura (mm): 228.6
Longitud (pulg): 70.0
Altura (pulg): 9.0
Ancho (mm): 558.8
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 147-3248

CAMIÓN DE OBRAS

793 793D

CAMIÓN

793D 793C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido