Para disponibilidad y precio
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
150-1579: Juego de primeros auxilios
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMantenimiento150-1579: Juego de primeros auxilios

150-1579: Juego de primeros auxilios

Kit portátil de primeros auxilios Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto

150-1579: Juego de primeros auxilios

150-1579: Juego de primeros auxilios

Kit portátil de primeros auxilios Cat®

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

Actualmente no hay piezas asociadas con este kit..

Si necesita información adicional,

.

Descripción del número de pieza 150-1579

Descripción:
El kit de primeros auxilios Cat es un conjunto de suministros y equipos que se utilizan para ofrecer tratamiento médico. En el caso de lesiones graves, los botiquines de primeros auxilios no reemplazan el tratamiento médico profesional.

Atributos:
• El kit incluye tijeras, pinzas de astillas, tiritas de tela, apósitos para las yemas de los dedos, tiritas para los nudillos, alcohol e hisopos antisépticos, toallitas húmedas, un rollo de cinta adhesiva, almohadillas de gasa esterilizadas, un vendaje triangular, imperdibles, almohadillas esterilizadas, una almohadilla abdominal esterilizada, un vendaje de compresión estéril, un vendaje tensor, un rollo de gasa conformada, una almohadilla multiusos y un par de guantes de vinilo
• Estuche estilo libro de nailon resistente al agua
• También se incluye un folleto de primeros auxilios como instrucciones para usuarios no capacitados
Aplicación:
El botiquín de primeros auxilios Cat se utiliza para ofrecer tratamiento médico inmediato cuando se está lesionado o enfermo.

Advertencia:Cáncer y daños reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov

Especificaciones para el número de pieza 150-1579

    Notas:

    Recipiente de nailon resistente al agua: 228,6 x 76,2 x 127 mm (9" x 3" x 5"): 1 caja Tijeras: 152,4 mm (6"): 1 caja Pinzas de disección de acero inoxidable: 114 mm (4,5"): 1 caja Folleto sobre primeros auxilios: 1 caja Vendas: 22,2 x 76,2 mm (0,87" x 3"): 10 cajas Curitas para las puntas de los dedos: 5 cajas Vendas para los nudillos: 5 cajas Compresas de alcohol: 18 cajas Paños húmedos: 6 cajas Compresas para picaduras: 6 cajas Compresas antisépticas: 16 cajas Cinta adhesiva: 4,6 m x 25,4 mm (5 yardas x 1"): 1 caja Almohadillas de gasa esterilizada: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2"): 8 cajas Almohadillas de gasa esterilizada: 101,6 x 101,6 mm (4" x 4"): 2 cajas Almohadillas abdominales esterilizadas: 127 x 228,6 mm (5" x 9"): 2 cajas Vendas de compresión esterilizadas: 101,6 mm (4"): 1 caja Rollo de gasa: 4,57 m x 50,8 mm (5 yardas x 2"): 2 cajas Venda triangular: 1 caja Alfileres de gancho: 6 cajas Guantes de vinilo: 1 caja con 1 par Almohadilla de uso múltiple: 431,8 x 609,6 mm (17" x 24"): 1 caja Venda elástica: 50,8 mm (2"): 1 caja Bolsa de frío instantáneo (en caja): 1.016 x 152,4 mm (4" x 6"): 1 caja Manta Mylar de primeros auxilios: 1 caja

Modelos compatibles con el número de pieza 150-1579

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido