Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioEstructuras y otros componentes del sistemaFabricaciones livianas de bastidores y cajasOtras fabricaciones livianas152-3748: Plancha retenedora
InicioEstructuras y otros componentes del sistemaFabricaciones livianas de bastidores y cajasOtras fabricaciones livianas152-3748: Plancha retenedora
152-3748: Plancha retenedora

Plancha retenedora Cat® para el pasador de varillaje del cilindro del brazo de levantamiento, DE × G: 220 × 25 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
152-3748: Plancha retenedora
152-3748: Plancha retenedora
152-3748: Plancha retenedora
152-3748: Plancha retenedora
152-3748: Plancha retenedora

Plancha retenedora Cat® para el pasador de varillaje del cilindro del brazo de levantamiento, DE × G: 220 × 25 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 152-3748

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 1.57
Diámetro interno (mm): 40.0
Material: Acero
Diámetro exterior (pulg): 8.66
Diámetro exterior (mm): 220.0
Grosor (pulg): 0.98
Grosor (mm): 25.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 152-3748

CARGADOR DE RUEDAS

988G 988H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido