InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMantenimiento154-0776: KIT DE CUBIERTA TRASERA
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMantenimiento154-0776: KIT DE CUBIERTA TRASERA
154-0776: KIT DE CUBIERTA TRASERA

Incluye cubierta del asiento trasero, varillas y anillos.

Marca: Cat

fallback-image
154-0776: KIT DE CUBIERTA TRASERA

Incluye cubierta del asiento trasero, varillas y anillos.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

Actualmente no hay piezas asociadas con este kit..

Si necesita información adicional, comuníquese con su distribuidor

Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
.

DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 154-0776

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 500.0
Ancho (pulg): 7.5
Contenido: Conjunto de cubierta: 1; varilla: 3; anillo: 4
Peso (lb): 0.7
Peso (kg): 0.3
Altura (mm): 630.0
Longitud (pulg): 19.7
Altura (pulg): 24.8
Ancho (mm): 190.0
Material: Polyester Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 154-0776

PALA FRONTAL

5090B

CARGADOR FORESTAL DE PLUMA RECTA

539

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307B

EXCAVADORA

320B S 318B N 312B L 320B N 317B LN 320B L 322B L 345B II 345B L 325B LN 320B LU 345B II MH 365B II 325B L 318B 315B FM L 320B 320B LL 330B 312B 322B 315B L 317B L 365B L 315B 322B LN 325B 330B L 330B LN 385B 320B FM LL 345B 311B 320B U 365B

EXCAVADORA DE RUEDAS

M325B W330B W345B II

EXCAVADORA DE MINERÍA

5110B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido