Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ154-0776: కవర్ కిట్-బ్యాక్
హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ154-0776: కవర్ కిట్-బ్యాక్
154-0776: కవర్ కిట్-బ్యాక్

బ్యాక్ సీట్ కవర్, రాడ్ లు, రింగ్ లు ఉంటాయి.

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
154-0776: కవర్ కిట్-బ్యాక్

బ్యాక్ సీట్ కవర్, రాడ్ లు, రింగ్ లు ఉంటాయి.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ప్రస్తుతం ఈ కిట్‌తో అనుబంధించబడిన పార్ట్‌లు ఏవీ లేవు.

మీకు అదనపు సమాచారం కావాలంటే, దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
.

వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 154-0776 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 19.7
ఎత్తు (ఇంచులలో): 24.8
కిట్ కలిగి ఉంది: కవర్ అసెంబ్లీ - 1, రాడ్ - 3, రింగ్ - 4
ఎత్తు (mm): 630.0
పొడవు (mm): 500.0
వెడల్పు (ఇంచులలో): 7.5
వెడల్పు (mm): 190.0
బరువు (కిలోలు): 0.3
బరువు (lb): 0.7
Material: Polyester Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 154-0776కి అనుకూల మోడల్‌లు

మైనింగ్ ఎక్స్‌కవేటర్

5110B

నకిల్‌బూమ్ లోడర్

539

ఫ్రంట్ షావెల్

5090B

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M325B W330B W345B II

ఎక్స్‌కవేటర్

320B S 318B N 312B L 320B N 317B LN 320B L 322B L 345B II 345B L 325B LN 320B LU 345B II MH 365B II 325B L 318B 315B FM L 320B 320B LL 330B 312B 322B 315B L 317B L 365B L 315B 322B LN 325B 330B L 330B LN 385B 320B FM LL 345B 311B 320B U 365B

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

307B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది