InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares156-0619: Junta rectangular giratoria
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares156-0619: Junta rectangular giratoria
156-0619: Junta rectangular giratoria

Junta rectangular Cat® para excavadoras giratorias

Marca: Cat

Imágenes del producto
156-0619: Junta rectangular giratoria
156-0619: Junta rectangular giratoria
156-0619: Junta rectangular giratoria
156-0619: Junta rectangular giratoria
156-0619: Junta rectangular giratoria

Junta rectangular Cat® para excavadoras giratorias

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 156-0619

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura de sección transversal (pulg): 0.21
Ancho de sección transversal (mm): 4.9
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro interno (pulg): 5.56
Material: Caucho de uretano
Diámetro interno (mm): 141.1
Descripción del material: El caucho de uretano tiene una excelente resistencia a la abrasión y al corte y funciona bien con los lubricantes a base de petróleo y los fluidos hidráulicos a temperaturas moderadas. No lo use con fluidos hidrosolubles.
Altura de sección transversal (mm): 5.2
Ancho de sección transversal (pulg): 0.19
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 156-0619

PALA FRONTAL

5080 385C 5090B

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3295

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

365C L 385C 390F 385C L

EXCAVADORA

375-A 390D 390F 374F 350-A 385C L 350-A L 365B II 390D L 365C L 390F L 375-A L 365B L 385C FS 365C L MH 385C L MH 350 L 365C 385B 374F L 385C 374D L 365B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido