Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioCabinasInterior de la cabinaAislamiento de cabina157-2515: Empaquetadura de aire acondicionado
InicioCabinasInterior de la cabinaAislamiento de cabina157-2515: Empaquetadura de aire acondicionado
157-2515: Empaquetadura de aire acondicionado

Empaquetadura

Marca: Cat

Imágenes del producto
157-2515: Empaquetadura de aire acondicionado
157-2515: Empaquetadura de aire acondicionado

Empaquetadura

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 157-2515

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor (pulg): 0.12
Longitud total (mm): 440.0
Ancho total (mm): 62.0
Longitud total (pulg): 17.32
Grosor (mm): 3.0
Ancho total (pulg): 2.43
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 157-2515

TRACTOR DE RUEDAS

627G 637G 623G 621G 631G

CAMIÓN ARTICULADO

730 740 725 735

CARGADOR DE RUEDAS

980G II

CAMIÓN EXPULSOR

740 730

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido