InicioTren de rodajeComponentes de laminaciónTapas de montaje, bloques y montajes de cojinetes159-3662: Tapa de la rueda guía de cadena
InicioTren de rodajeComponentes de laminaciónTapas de montaje, bloques y montajes de cojinetes159-3662: Tapa de la rueda guía de cadena
159-3662: Tapa de la rueda guía de cadena

Tapa lateral izquierda de la rueda guía de cadena con pasador de resorte Cat® utilizada en el bastidor de rodillos inferiores del tren de rodaje

Marca: Cat

Imágenes del producto
159-3662: Tapa de la rueda guía de cadena
159-3662: Tapa de la rueda guía de cadena
159-3662: Tapa de la rueda guía de cadena
159-3662: Tapa de la rueda guía de cadena
159-3662: Tapa de la rueda guía de cadena

Tapa lateral izquierda de la rueda guía de cadena con pasador de resorte Cat® utilizada en el bastidor de rodillos inferiores del tren de rodaje

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 159-3662

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 135.0
Altura (mm): 54.0
Height (in): 2.126
Mounting Face Offset (mm): 3
Mounting Face Offset (in): 0.118
Dowel Pin Diameter (in): 0.378
Hole 1 Distance (in): 1.969
Width (in): 2.362
Mounting Hole Diameter (in): 0.866
Mounting Hole Diameter (mm): 22
Width (mm): 60.0
Length (in): 5.315
Hole 2 Distance (in): 3.543
Hole 2 Distance (mm): 90
Number Of Mounting Holes: 2
Dowel Pin Diameter (mm): 9.6
Hole 1 Distance (mm): 50
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 159-3662

TRACTOR DE CADENAS

D6R D6R III D6T D6T XL D6R LGP D6R II D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW PAT

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido