Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosLuces y accesorios de iluminaciónAccesorios de iluminaciónOtros accesorios de iluminación159-9257: Luz del tablero de instrumentos
InicioSistemas eléctricos y electrónicosLuces y accesorios de iluminaciónAccesorios de iluminaciónOtros accesorios de iluminación159-9257: Luz del tablero de instrumentos
159-9257: Luz del tablero de instrumentos

Tablero de instrumentos Cat® (luz)

Marca: Cat

Imágenes del producto
159-9257: Luz del tablero de instrumentos
159-9257: Luz del tablero de instrumentos

Tablero de instrumentos Cat® (luz)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 159-9257

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura total (mm): 17.0
Longitud total (mm): 225.5
Ancho total (mm): 85.5
Longitud total (pulg): 8.88
Descripción del material: Plexiglass
Ancho total (pulg): 3.36
Altura total (pulg): 0.66
Material: Acrylic Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 159-9257

TIENDETUBOS

561N 572R II

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

TRACTOR DE CADENAS

D7R D6R D6T D6N D5N D6R II D8R II D7R XR D7R II D6R III D6R XL D6R STD D7R SERIES D7R LGP

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido