InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico161-7146: Sello de pistón de caucho de diámetro interior de 59,47 mm
InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico161-7146: Sello de pistón de caucho de diámetro interior de 59,47 mm
161-7146: Sello de pistón de caucho de diámetro interior de 59,47 mm

Tipo 7

Marca: Cat

Imágenes del producto
161-7146: Sello de pistón de caucho de diámetro interior de 59,47 mm
161-7146: Sello de pistón de caucho de diámetro interior de 59,47 mm
161-7146: Sello de pistón de caucho de diámetro interior de 59,47 mm
161-7146: Sello de pistón de caucho de diámetro interior de 59,47 mm
161-7146: Sello de pistón de caucho de diámetro interior de 59,47 mm

Tipo 7

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 161-7146

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Forma de sello: Tipo 7
Diámetro de la perforación (pulg): 2.95
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0762 mm) (mm): 59.46
Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0.25
Ancho de la muesca: A (+/- 0,0508 mm) (mm): 6,40
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 2.34
Diámetro de la perforación (mm): 75.04
Material: Urethane Rubber,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 161-7146

MINICARGADOR

289D3 246D 246C 262D3 279D3 272C 272D 272D XHP 246D3 256C 262D 262C 272D2 XHP 272D3 XE 262C2 272D3 272D2

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

302.5C 302.5

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

902

CAMIÓN EXPULSOR

730

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH350B TH360B TH355B

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

289D 289C 279C2 289D3 279D3 299D XHP 299D 299C 279D 279C 299D3 XE 289C2 299D3 299D2 299D2 XHP

CARGADOR TODOTERRENO

277D 277C 297D 297C 297D2 287C2 297D XHP 277C2 287C 287D 297D2 XHP

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido