Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioCabinasVisibilidad de cabinaOtros componentes de visibilidad164-1074: Ventana de la puerta izquierda
InicioCabinasVisibilidad de cabinaOtros componentes de visibilidad164-1074: Ventana de la puerta izquierda
164-1074: Ventana de la puerta izquierda

Ventana de la puerta izquierda Cat® de la cabina del operador

Marca: Cat

Imágenes del producto
164-1074: Ventana de la puerta izquierda
164-1074: Ventana de la puerta izquierda
164-1074: Ventana de la puerta izquierda
164-1074: Ventana de la puerta izquierda
164-1074: Ventana de la puerta izquierda

Ventana de la puerta izquierda Cat® de la cabina del operador

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 164-1074

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro (pulg): 3.0
Longitud total (mm): 1,120.9
Peso (lb): 8.3
Longitud total (pulg): 44.13
Altura total (mm): 860.2
Altura total (pulg): 33.87
Grosor del material (mm): 5.0
Grosor del material (pulg): 0.2
Material: Polyurethane Adhesive
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 164-1074

RETROEXCAVADORA CARGADORA

424D 446D 420D 442D 430D 432D 428D 416D 438D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido