Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
164-9212: Kit de sello de la bomba dosificadora

164-9212: Kit de sello de la bomba dosificadora

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

fallback-image

164-9212: Kit de sello de la bomba dosificadora

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

Actualmente no hay piezas asociadas con este kit..

Si necesita información adicional,

.

Descripción del número de pieza 164-9212

Descripción:
En los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se encuentran todos los sellos necesarios para volver a sellar completamente un cilindro hidráulico.


Atributos:
Los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen sellos Cat® originales, muchos de los cuales están fabricados con materiales de propiedad y diseños patentados para aplicaciones que funcionan a una mayor temperatura y con una compresión superior. Todos estos se adaptan a su aplicación, lo que le permite obtener un rendimiento superior y una vida útil prolongada. Además, como en los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se incluyen todos los sellos necesarios para volver a realizar un sellado completo, se les proporciona los clientes una solución rápida durante las reparaciones con plazos estrictos. De este modo, se garantiza un tiempo de funcionamiento y una productividad máximos.


Aplicación recomendada:
La aplicación del juego de sellos de cilindros hidráulicos Cat® es específica para el número de pieza de un grupo de cilindro e incluye las mejoras de ingeniería más recientes.

Especificaciones para el número de pieza 164-9212

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 164-9212

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600G R1600 R1700G

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB-224C CB-214C

RETROEXCAVADORA CARGADORA

426B 436B

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

910

COMPACTADOR DE SUELOS

825C 815F II 815B 815F

CARGADOR DE RUEDAS

966F II 962M Z 962 918F 928G 960F 972G 966 972H 972 972L 950M Z 966 GC 950B/950E 924GZ 980 950G II 950B 980GC 950G 962H 950F 962G 986H 950H 950K 962L 962K 950M 950L 962M 972G II 938G II 980G II 936F 924G 926 962G II 980C 980F 980L 930 938G 938F 966D 966F G936 966H 966G 966L 970F 966G II 950 980F II 950F II

MOTOTRAÍLLA

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 631 637K 657 651 623K LRC 623K 621K 637K

CAMIÓN DE OBRAS

789G 789 785

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824C 814F II 814F

TRACTOR DE RUEDAS

621K OEM 631K 637K 651

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816F II 826C 816B 816F

TRANSMISIÓN

TR16-C7.1

COMPACTADOR NEUMÁTICO

PS-200B PS-360B PS-360C PS-150C PS-150B PF-290B

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G IT18F IT38G IT38F IT28 IT28G IT28B

CAMIÓN

785 785G

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido