Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosMazos de cables y cablesOtros conectores y terminales167-3693: Conjunto de enchufe, conector
InicioSistemas eléctricos y electrónicosMazos de cables y cablesOtros conectores y terminales167-3693: Conjunto de enchufe, conector
167-3693: Conjunto de enchufe, conector

Conjunto de tapón conector Cat® (31 clavijas)

Marca: Cat

Imágenes del producto
167-3693: Conjunto de enchufe, conector
167-3693: Conjunto de enchufe, conector
167-3693: Conjunto de enchufe, conector
167-3693: Conjunto de enchufe, conector
167-3693: Conjunto de enchufe, conector

Conjunto de tapón conector Cat® (31 clavijas)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 167-3693

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 38.6
Diámetro exterior (pulg): 1.95
Calibre de cable (AWG): 16-20
Tipo de conector: 31 clavijas
Diámetro exterior (mm): 49.5
Longitud (pulg): 1.5
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 167-3693

TALADORA APILADORA DE CADENAS

522 521

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

CAMIÓN PARA CANTERAS

772G 770G

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

302.5C

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-44B CS-56B CS-68B CB1.8 CB1.7 CS-54B CS-78B CS-79B CS-64B CP74B CS-74B CS14 CS78B CS54B CS7 CP-54B CP7 CS68B CS56B CS44B CS79B CP-56B CP-68B CP-44B CP54B CP-74B CP76B CS74B CP68B CP44B CP56B

RETROEXCAVADORA CARGADORA

442D 430D 442E 430E 450E 414E 438D 424D 446D 434E 422E 420D 432E 420E 432D 444E 416E 428D 416D 428E

COMPACTADOR DE SUELOS

825 CP44B 815 CS64B CP7 825K 815K CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS11 CS12 CS16 CS19 CS44B CS54B

MOTONIVELADORA

24 16 14 18 120M 120 GC 12M 3 140M 3 140 GC 160M 3 18M3 12M 3 AWD 160 150 160M 3 AWD 140 16GC 14M3 120 140M 3 AWD 16M3 14M-3

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535D 545D 525D 555D

MOTOR DE PETRÓLEO

C280-12

GRUPO ELECTRÓGENO

G3516H 3508B

MÓDULO DE POTENCIA

XQ2280

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

573C 563C 553C 2570C 2470C 2670C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

G3516C C280-16

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP1055 AP500 PE636 AP400 SE47 AP555 AP455 AP1000

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

289D 279D3 299D 289D3 279D 299D3 299D2 249D 259D 299D2 XHP 239D 239D3 299D3 XE 249D3 259B3 259D3 299D XHP

COMPACTADOR DE SERVICIO GENERAL

CB1.8 CB1.7

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600H R1700 XE

MEZCLADOR GIRATORIO

RM800

ACOPLADOR RÁPIDO

FUSION

TECNOLOGÍA

AUTOGUIDNC

TRACTOR DE PREPARACIÓN DEL SITIO

586C 2864C

TIENDETUBOS

561N PL83 PL87 PL72 PL61

MOTOR MARINO

C280-16

PERFORADORAS GIRATORIAS/DE CADENAS

MD6640

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM800 RM600

PALA HIDRÁULICA

6060

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3049 MH3059

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

914G2 930 938 926 914G

COMPACTADOR

CCS7

MOTOTRAÍLLA

627 623 621 637 627K LRC 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 613G 637K 657 651 637K

CORTADOR GIRATORIO

RC20

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854K 844K 834 844 834K 854 824K 814K 814 824

MINICARGADOR

242B3 289D3 226B 226D 242D3 216B 252B3 246D3 272D3 XE 279D3 232D3 272D2 XHP 272D XHP 226B3 249D3 226D3 236B3 272D 236D3 262B 262D 262D3 252B 268B 242B 242D 272D3 272D2 246B 246D 232B 232D 248B 236B 236D 216B3

TRACTOR DE RUEDAS

631G 651 623G 623H 657G 621G 621H 627G 627H 637G 637K

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 826 816K 836K 816 826K

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

CAMIÓN

773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 772G OEM 793F OEM 789C 789D 789B 777G 775G OEM 770G OEM 785 789 770G 795F XQ 793D 793F 772G 785G 773G 797F 773G OEM 785C 785D 785B 795F AC 793F AC 775G LRC

CONTROL Y GUIADO DE MÁQUINA

CMD FOR

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH330B TH560B TH220B TH350B TH580B TH340B TH460B TH360B

TRACTOR DE CADENAS

D5K LGP D6XE D10 D11 D8 GC D5R LGP D4K XL D6R II D3G D6K2 LGP D4G D5R2 D3K XL D5N D5G D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D10T D11T D4K2 XL D6T LGP D6GC D3K2 XL D6T LGPPAT D6R XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D8GC D5R XL D6K LGP D8T D8R D10T2 D6K XL D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6K2 D5K XL D5K2 XL D6R LGP D7E LGP D3K LGP

CARGADOR TODOTERRENO

297D2 XHP 297D2 297D XHP 277B 277D 257D3 267B 257B3 257D 257B 247B 297D 247B3 287B 287D

REGLÓN DE ASFALTO

SE47 V SE47 FM SE50 VT SE47 VT

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM800

CARGADOR DE RUEDAS

972K 988 XE 972M 972L 988GC 986H 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 988K 966H 930G 966L 930H 966K 930K 966M 814K 924H 924G 924K 938K 962 928H 928G 966 GC 986 928HZ 980GC 988 990 993 988K XE 926 924 930 938 962M Z 950M Z 924GZ 924HZ 990K 972M XE 993K 966M XE 980L 980K 992K 980M 994K 994H 982M

WIDE BODY TRUCK

707

CAMIÓN DE OBRAS

789G 777G 777E 789D 796 AC 794 AC 773GC 772 770 793D 777 775 773 793F 798 AC 785D 789 785 793 798

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT14G2 IT14G IT28G

CARGADOR DE CADENAS

963 953 973D 973K 963D 963K 953D 953K

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido