Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores168-3382: Arandela de 2,7 mm de espesor
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores168-3382: Arandela de 2,7 mm de espesor
168-3382: Arandela de 2,7 mm de espesor

La arandela Cat® de 2,7 mm de grosor evita que la tornillería se afloje

Marca: Cat

Imágenes del producto
168-3382: Arandela de 2,7 mm de espesor
168-3382: Arandela de 2,7 mm de espesor
168-3382: Arandela de 2,7 mm de espesor
168-3382: Arandela de 2,7 mm de espesor
168-3382: Arandela de 2,7 mm de espesor

La arandela Cat® de 2,7 mm de grosor evita que la tornillería se afloje

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 168-3382

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outside Diameter (in): 3,937.008
Outside Diameter (mm): 99,999.99
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Thickness (mm): 99,999.99
Thickness (in): 3,937.008
Inside Diameter (in): 3,937.008
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 168-3382

PERFORADORA ROTATIVA

MD6200

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

527

PALA HIDRÁULICA

6040 6030

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

305.5E2 306E2 305E2 308.5 305.5E 305.5 GC 305 308 307.5 309 306 305.5E2 CR 305E2 CR 306.5 305.5 CR 305 CR

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS11 GC CS-56B CS-68B CS-66B CP12 CS68B CS56B CP-56B CP-68B CS512 GC CP11 GC CS10 GC CS12 CS14 CP12 GC CP68B CP56B

RETROEXCAVADORA CARGADORA

414E 424B HD 416F2 415 416 426 424B 424 422F 434E 422E 434F 424B2 415F2 426 F2 422F2 416E 428F 416F 428E

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

906 930 938 926

COMPACTADOR DE SUELOS

825 CS12 GC 825K CP68B CP56B CP11 CP12 CP13 CP14 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS56B CS68B CS10 GC CP12 GC CS66B CP13 GC CS11 GC

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3250 MH3260 MH3050 MH3059

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD55B AD60 AD63

MOTOTRAÍLLA

627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 621K 657 651

MOTONIVELADORA

24M

CARG TRONCOS MÁQ FOREST

558

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834G 834H 824K 824 844H

MINICARGADOR

289D3 272D XHP 270XE 250 272D 260 270 262D 265 262D3 246D3 272D3 XE 272D3 272D2 246D 279D3 272D2 XHP

MOTOR DE PETRÓLEO

C15 C13 C18 C11 C9

TRACTOR DE RUEDAS

651 623H 621K OEM 621H 627H

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826 836H 836G 826K

GRUPO ELECTRÓGENO

3512

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-201

MOTOR INDUSTRIAL

C18 C9 C9.3 C11 C13 C15

EXCAVADORA

349D L 390D 390D L 385C FS 345D 548 385C L 349D2 558 365C L MH 374D L 568 FM 538 349D 349D2 L 568 FM LL 345D L VG 385B 385C 345D L 365C L 385C L MH 365B II 365B L 365C 365B

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH1055 TH0642 TH1255 TH0842 TH560B TH460B

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

285XE 289D 279D3 299D 275 285 289D3 255 265 279D 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP 275XE 299D XHP

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-1000F AP-1055F AP655F AP655F L AP600F

CARGADOR TODOTERRENO

277D 297D2 XHP 297D2 297D XHP 297D 287D

TRACTOR DE CADENAS

D5R LGP D6K2 XL D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D5R XL D6N XL D6N D6K D6K LGP D4 D5 D10T2 D6K XL D6N LGP D6K2

CARGADOR INDUSTRIAL

415F2 IL

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM800

MEZCLADOR GIRATORIO

RM800

CARGADOR DE RUEDAS

962 988 XE 986 988GC 986H 988 962L 986K 950M 950L 962M 993 988K XE 988G 988H 926 988K 924 930 938 950 962M Z 950M Z 950GC 924GZ 924HZ 990H 950 GC 993K 924H 924G 982M

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

C13 MARINE MG630

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

385C 365C L 345D 349D L 385C L 349D2

MOTOR DE CAMIÓN

C13 C15

CHALLENGER

55 MTC735 MTC745 65E MTC755 75E MTC765 85E 35 95E 45

CAMIÓN ARTICULADO

730 EJECTOR 725 730 735

PALA FRONTAL

385C 5090B

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM800 RM600

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido