Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
169-7835: Kit de sellos para cilindros hidráulicos

169-7835: Kit de sellos para cilindros hidráulicos

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Imágenes del producto

169-7835: Kit de sellos para cilindros hidráulicos

169-7835: Kit de sellos para cilindros hidráulicos

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

093-1479: Sello en U para varillas

Cantidad: 1

093-1484: Sello de amortiguador

Cantidad: 1

095-1628: Sello anular NBR de 5,7 × 109,6 mm, 90 A

Cantidad: 1

095-1676: sello anular

Cantidad: 1

096-1054: Anillo de Respaldo de 80 mm de Diámetro Interno

Cantidad: 1

099-0681: Anillo de respaldo de la culata de cilindro hidráulica

Cantidad: 1

105-7342: ANILLO

Cantidad: 1

119-5445: Anillo de plástico de 120 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

165-9285: Sello de labio de 11 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

9X-3592: Sello de dos piezas con diámetro de la perforación de 120 mm

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 10 de 10

Descripción del número de pieza 169-7835

Descripción: Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar completamente un cilindro hidráulico. Atributos: Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen sellos Cat® originales, muchos de los cuales cuentan con materiales y diseños patentados para un conjunto de compresión superior y aplicaciones de temperatura más amplias. Todos se adaptan a su aplicación, lo que ayuda a garantizar el máximo rendimiento y una larga vida útil. Además, debido a que los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® proporcionan todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo, los clientes reciben una solución rápida durante las reparaciones urgentes. Esto garantiza el máximo tiempo de actividad y productividad. Aplicación recomendada: la aplicación del kit de sellos de cilindros hidráulicos Cat® es específica para el número de pieza de un grupo de cilindros e incluye las mejoras de ingeniería más recientes.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 169-7835

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 169-7835

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307D 307C 308D 307B 308C

EXCAVADORA

315B L 312B L 313B 312B 311B

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido