Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoBombas, motores y componentes hidráulicosBombas hidráulicas173-3443: Placa del motor de rotación de 2,2 mm de diámetro
InicioSistema hidráulicoBombas, motores y componentes hidráulicosBombas hidráulicas173-3443: Placa del motor de rotación de 2,2 mm de diámetro
173-3443: Placa del motor de rotación de 2,2 mm de diámetro

Placa Cat® (motor de rotación)

Marca: Cat

Imágenes del producto
173-3443: Placa del motor de rotación de 2,2 mm de diámetro
173-3443: Placa del motor de rotación de 2,2 mm de diámetro

Placa Cat® (motor de rotación)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 173-3443

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor (pulg): 0.08
Peso (lb): 0.2
Peso (kg): 0.1
Diámetro exterior (pulg): 5.2
Diámetro exterior (mm): 131.0
Grosor (mm): 2.2
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 173-3443

PRODUCTOS FORESTALES

FM528 FM528 LL 538

SOLUCIÓN SPL BASADA EN EXCAVADORA

320E

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

C7.1 323D L 323F OEM 323D LN

EXCAVADORA

311D LRR 318E L 320E L 316F L 320C L 323 GX 320D2 GC 318D2 320D2 FM 323F SA FM538 320C 320D 320D LN 320E 323 GC 316F 323GC 320D GC 320E LRR 319D L 320D3 GC 315D L 323E L 325F LCR 323D2 L 320D2 323F LN 320D3 320GX 319D 320D LRR 318D2 L 320C FM 319C 321D LCR 323F 323E SA 320E LN 323D 318F L 320 321 323F OEM 318D L 320F L 320D L 316E L 320D FM RR 324 325 322 323 323E LN 318C M320GC 318F 320D FM OTHER 323D SA 320D RR 320D2 L 323D3 323D S 319D LN 320 GX 323F L 323D L 538 323D LN 323D2 321C 320 GC 320E RR 325F

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido