Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos174-4913: Conjunto de válvula, solenoide
InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos174-4913: Conjunto de válvula, solenoide
174-4913: Conjunto de válvula, solenoide

Conjunto de válvula de solenoide Cat® (24 VCC)

Marca: Cat

Imágenes del producto
174-4913: Conjunto de válvula, solenoide
174-4913: Conjunto de válvula, solenoide

Conjunto de válvula de solenoide Cat® (24 VCC)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 174-4913

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 139.6
Diámetro (pulg): 1.38
Tamaño hexagonal (mm): 19.1
Tamaño de rosca (pulg): 7/8-14
Tamaño hexagonal (pulg): 0.75
Altura (mm): 54.6
Longitud (pulg): 5.5
Altura (pulg): 2.15
Diámetro (mm): 35.0
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 174-4913

CARG TRONCOS MÁQ FOREST

558

TALADORA APILADORA DE CADENAS

521B 522B 522 521

CARGADOR DE RUEDAS

972G II 950G 962G 962G II 980H 966G II 980G II 950G II

EXCAVADORA

548 568 FM 538 558 568 FM LL

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido