InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de presión media174-7088: Manguera de alta temperatura de 12,70 mm de diámetro interior
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de presión media174-7088: Manguera de alta temperatura de 12,70 mm de diámetro interior
174-7088: Manguera de alta temperatura de 12,70 mm de diámetro interior

Conjunto de manguera hidráulica de presión media

Marca: Cat

Imágenes del producto
174-7088: Manguera de alta temperatura de 12,70 mm de diámetro interior
174-7088: Manguera de alta temperatura de 12,70 mm de diámetro interior
174-7088: Manguera de alta temperatura de 12,70 mm de diámetro interior
174-7088: Manguera de alta temperatura de 12,70 mm de diámetro interior
174-7088: Manguera de alta temperatura de 12,70 mm de diámetro interior

Conjunto de manguera hidráulica de presión media

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 174-7088
Overall Length (mm): 411.0
Weight (kg): 0.435
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 174-7088

CAMIÓN DE OBRAS

3508B

GENERADOR

SR4 SR4B SR4BHV

AUXILIAR MARINO

3508 3512B 3508B 3512

MÓDULO DE POTENCIA

PM3512 PM3508

GRUPO ELECTRÓGENO

3508 3516B 3508B 3512B

MOTOR DE LOCOMOTORA

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

MOTOR MARINO

3512 3508 3508B 3512B

MOTOR INDUSTRIAL

3508B 3512B

MOTOR - INDUSTRIAL

LD700E

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3508 3512 3512B 3508B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido