InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas178-6402: Correa estriada de 1.075 mm de largo
InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas178-6402: Correa estriada de 1.075 mm de largo
178-6402: Correa estriada de 1.075 mm de largo

Ancho: 27,9 mm (1,10 pulg)

Marca: Cat

Imágenes del producto
178-6402: Correa estriada de 1.075 mm de largo
178-6402: Correa estriada de 1.075 mm de largo
178-6402: Correa estriada de 1.075 mm de largo
178-6402: Correa estriada de 1.075 mm de largo
178-6402: Correa estriada de 1.075 mm de largo

Ancho: 27,9 mm (1,10 pulg)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 178-6402

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud de la correa (pulg): 42.32
Ancho de la correa (mm): 27.9
Ancho de la correa (pulg): 1.1
Tipo de correa: Correas Onduladas
Cant. de bandas: 8.0
Longitud de la correa (mm): 1,075.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 178-6402

MOTOR DE PETRÓLEO

3516 3512

MOTOR

3512E 3512PETROL 3508PETROL 3516E 3516PETROLEUM

MOTOR MARINO

3512E 3516E

CARGADOR DE RUEDAS

994F 994D 994H

MOTOR INDUSTRIAL

3512E 3516 3508

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido