Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioCabinasSistemas HVAC de cabinaOtros componentes del HVAC de cabina183-3787: Grupo de condensador (básico)
InicioCabinasSistemas HVAC de cabinaOtros componentes del HVAC de cabina183-3787: Grupo de condensador (básico)
183-3787: Grupo de condensador (básico)

Grupo de condensador Cat® (básico)

Marca: Cat

fallback-image
183-3787: Grupo de condensador (básico)

Grupo de condensador Cat® (básico)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 183-3787

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura total (mm): 44.0
Longitud total (mm): 666.0
Ancho total (mm): 575.0
Longitud total (pulg): 26.2
Ancho total (pulg): 22.6
Altura total (pulg): 1.7
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 183-3787

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH514C TH406C TH417C TH407C TH337C TH336C TH414C TH220B TH330B TH560B TH340B TH350B TH580B TH360B TH460B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido