Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros del sistema de lubricación185-0336: Elemento: filtro
InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros del sistema de lubricación185-0336: Elemento: filtro
185-0336: Elemento: filtro

Elemento de filtro de aceite Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
185-0336: Elemento: filtro
185-0336: Elemento: filtro
185-0336: Elemento: filtro
185-0336: Elemento: filtro
185-0336: Elemento: filtro

Elemento de filtro de aceite Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 185-0336

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho (pulg): 4.0
Tipo: Filtro De Aceite
Ancho total (mm): 102.0
Longitud total (mm): 308.0
Altura total (mm): 86.0
Longitud (pulg): 12.1
Altura (pulg): 3.4
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 185-0336

PALA FRONTAL

385C 5090B

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3295

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

365C L 385C 390F 385C L

EXCAVADORA

375-A 390D 390F 374F 350-A 385C L 365B II 390D L 365C L 390F L 365B L 385C FS 365C L MH 385C L MH 365C 385B 374F L 385C 374D L 365B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido