Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos188-4068: Rejilla del filtro de aceite hidráulico de diámetro exterior de 42,5 mm
InicioSistema hidráulicoOtros componentes hidráulicos188-4068: Rejilla del filtro de aceite hidráulico de diámetro exterior de 42,5 mm
188-4068: Rejilla del filtro de aceite hidráulico de diámetro exterior de 42,5 mm

Rejilla del filtro de aceite hidráulico Cat® de diámetro exterior de 42,5 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
188-4068: Rejilla del filtro de aceite hidráulico de diámetro exterior de 42,5 mm
188-4068: Rejilla del filtro de aceite hidráulico de diámetro exterior de 42,5 mm
188-4068: Rejilla del filtro de aceite hidráulico de diámetro exterior de 42,5 mm
188-4068: Rejilla del filtro de aceite hidráulico de diámetro exterior de 42,5 mm

Rejilla del filtro de aceite hidráulico Cat® de diámetro exterior de 42,5 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 188-4068

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior (pulg): 1.67
Diámetro exterior (mm): 42.5
Diámetro externo (mm): 42.5
Diámetro interno (mm): 26.0
Longitud total (mm): 50.0
Ancho total (pulg): 1.97
Ancho total (mm): 50.0
Diámetro exterior (pulg): 1.673
Diámetro interno (pulg): 1.023
Peso (kg): 0.04
Peso (lb): 0.09
Longitud total (pulg): 1.968
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 188-4068

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

330C

EXCAVADORA

345B II MH 330C L 330C LN 345B II 330C FM 330C 330C MH

EXCAVADORA DE RUEDAS

W345B II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido