Inicio190-3763: Empaquetadura de la tapa de válvulas
Inicio190-3763: Empaquetadura de la tapa de válvulas
190-3763: Empaquetadura de la tapa de válvulas

Empaquetadura de la tapa de válvulas Cat®

Marca: Cat

fallback-image
190-3763: Empaquetadura de la tapa de válvulas

Empaquetadura de la tapa de válvulas Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 190-3763

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Weight (kg): 0.01
Weight (lb): 0.02
Altura total (mm): 3.2
Longitud total (mm): 203.2
Ancho total (mm): 127.0
Longitud total (pulg): 8.0
Ancho total (pulg): 5.0
Altura total (pulg): 0.13
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 190-3763

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

303.5

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido