Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos191-6265: Perno de cabeza hexagonal autoblocante 3/4-10 UNJ
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos191-6265: Perno de cabeza hexagonal autoblocante 3/4-10 UNJ
191-6265: Perno de cabeza hexagonal autoblocante 3/4-10 UNJ

El perno de cabeza hexagonal autoblocante Cat® para el mando final y las ruedas fija con seguridad los componentes del mando final y las ruedas al tiempo que evita que se aflojen debido al movimiento.

Marca: Cat

Imágenes del producto
191-6265: Perno de cabeza hexagonal autoblocante 3/4-10 UNJ
191-6265: Perno de cabeza hexagonal autoblocante 3/4-10 UNJ
191-6265: Perno de cabeza hexagonal autoblocante 3/4-10 UNJ
191-6265: Perno de cabeza hexagonal autoblocante 3/4-10 UNJ
191-6265: Perno de cabeza hexagonal autoblocante 3/4-10 UNJ

El perno de cabeza hexagonal autoblocante Cat® para el mando final y las ruedas fija con seguridad los componentes del mando final y las ruedas al tiempo que evita que se aflojen debido al movimiento.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 191-6265

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud del perno (pulg): 3.25
Bolt Length (mm): 82.55
Tipo de perno: Perno De Cabeza Hexagonal
Recubrimiento: Fosfato De Zinc Y Aceite
Longitud de asa (pulg): 1.5
Grip Length (mm): 38.1
Material: ACERO,Acero de carbono,Adhesivo (selladores y adhesivos),Aleación de zinc
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 191-6265

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G 854 854K

CARGADOR DE RUEDAS

992K 992 992G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido